17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

校正用ガス調整装置

通常単価(税別)
1,344,9372,130,380
税込単価
1,479,4312,343,418
通常出荷日:8日目

【特長】・一般的には標準・校正ガスは高圧ボンベなどの容器での購入が必要となり高額かつ濃度調整が困難です...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    315
  • 電源(V)
    100~240

ご注意

  • 本装置で調製する校正用ガスは、毒性/皮膚腐食性/健康有害性/環境有害性のあるものが多いので、局所排気装置内もしくは、室内換気が十分に行える場所で使用してください。
  • 希釈ガスは、窒素、空気を使用してください。
  • これ以外のガスを使用した場合、流量の異常や、内部の腐食などが起きる可能性があります。
  • 水槽温度は室温プラス5℃以上に設定します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
340
250
4571112674299
14000.0
410-4682
1個
360
300
4571112674541
17500.0
710-4521
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344,937
( 1,479,431 )
8日目
2,130,380
( 2,343,418 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的には標準・校正ガスは高圧ボンベなどの容器での購入が必要となり高額かつ濃度調整が困難です
・多種多様なガスを発生させる事ができ、しかも発生濃度を任意に変更可能となっております
・重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため信頼性が高いです
・パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブの両方が使用できるため多くの種類(無機・有機ガス)の微量濃度校正用ガスを発生させることができます
・常温、液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生させることができます
・校正用ガスを長期間連続発生できます
・校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です
【用途】
・腐蝕試験
・繊維・紙・その他素材の消臭試験
・動・植物曝露試験
・微量水分計の校正

ご注意

  • 本装置で調製する校正用ガスは、毒性/皮膚腐食性/健康有害性/環境有害性のあるものが多いので、局所排気装置内もしくは、室内換気が十分に行える場所で使用してください。
  • 希釈ガスは、窒素、空気を使用してください。
  • これ以外のガスを使用した場合、流量の異常や、内部の腐食などが起きる可能性があります。
  • 水槽温度は室温プラス5℃以上に設定します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用ガス調整装置のレビュー
この商品のレビューはありません

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト