17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替こて先 RX-892AS用 5BC

通常単価(税別)
11,485
税込単価
12,634
通常出荷日:7日目

【特長】・RX-892AS用のコテ先です・最高出力500Wのヒーター・センサー一体型コテ先です

  • JANコード
    4975205566391
  • トラスココード
    267-5242
  • 質量(g)
    80.000
  • コテ先名称
    先端:Φ5mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RX-89HRT-5BC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-89HRT-5BCの仕様・寸法情報

JANコード
4975205566391
トラスココード
267-5242
質量(g)
80.000
コテ先名称
先端:Φ5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-89HRT-5BC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,485
( 12,634 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-892AS用のコテ先です
・最高出力500Wのヒーター・センサー一体型コテ先です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 RX-892AS用 5BCの型番RX-89HRT-5BCのページです。 型番RX-89HRT-5BCに関する仕様情報を記載しております。
替こて先 RX-892AS用 5BCのレビュー
この商品のレビューはありません

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト