17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚止め金具

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:1日目

【特長】・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています・金具の開口部の部分が六...

詳細を確認
  • B(mm)
    50
  • C(mm)
    95
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:三価クロメート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

A(mm)

適合アジャスターねじ寸法

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
19.0
M12
109.000
160-9944
1個
30.5
M20
98.000
160-9946
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています
・金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください
・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています
【用途】
・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚止め金具のレビュー
この商品のレビューはありません

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト