ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製折りたたみ式ひな段

通常単価(税別)
430,785
税込単価
473,864
通常出荷日:8日目

【特長】・工具不要で誰でも簡単に短時間で組立て・収納ができます・オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群...

詳細を確認
  • トラスココード
    532-0382
  • 質量(g)
    61200.0
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 天板高さ(m)
    0.3/0.6/0.9
  • 天板寸法(mm)
    4550×300
  • 最大使用質量(kg)
    600
  • 踏ざん間隔(mm)
    300
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    300
  • 設置寸法(mm)幅×奥行
    4550×900
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 最大使用質量を超えて使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HPS-335
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPS-335の仕様・寸法情報

トラスココード
532-0382
質量(g)
61200.0
材質1
本体:アルミニウム
天板高さ(m)
0.3/0.6/0.9
天板寸法(mm)
4550×300
最大使用質量(kg)
600
踏ざん間隔(mm)
300
踏ざん踏面幅(mm)
300
設置寸法(mm)幅×奥行
4550×900
グリーン購入法適合品
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPS-335
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430,785
( 473,864 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で誰でも簡単に短時間で組立て・収納ができます
・オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群です
・折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクトです
・ユニット式で無限に広がります
【用途】
・入学式・卒業式の記念撮影に
・音楽会に
・応援スタンドに
・展示台に
【材質】
・本体:アルミニウム
・3段型枠(D300)×3
・D300段板×15
・D300エッヂカバー×6

ご注意

  • 最大使用質量を超えて使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製折りたたみ式ひな段の型番HPS-335のページです。 型番HPS-335に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製折りたたみ式ひな段のレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト