17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ製足場PST型 ベース付

通常単価(税別)
931,329
税込単価
1,024,462
通常出荷日:9日目

【特長】・独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減した屋内用パイプ製足場です

  • 全高
    4.10~4.33m
  • トラスココード
    381-4306
  • 質量(g)
    93.900

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PST-2AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PST-2ABの仕様・寸法情報

全高
4.10~4.33m
トラスココード
381-4306
質量(g)
93.900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PST-2AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931,329
( 1,024,462 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減した屋内用パイプ製足場です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ製足場PST型 ベース付の型番PST-2ABのページです。 型番PST-2ABに関する仕様情報を記載しております。
パイプ製足場PST型 ベース付のレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト