17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ製足場PST型 キャスター付き

通常単価(税別)
1,006,3291,522,785
税込単価
1,106,9621,675,064
通常出荷日:9日目

【特長】・独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減した屋内用パイプ製足場です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    全高

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4.26~4.49m
    381-4308
    101.900
    1個
    5.66~5.89m
    381-4302
    127.500
    1個
    7.06~7.29m
    381-4307
    160.100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,006,329
    ( 1,106,962 )
    9日目
    1,234,747
    ( 1,358,222 )
    9日目
    1,522,785
    ( 1,675,064 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減した屋内用パイプ製足場です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプ製足場PST型 キャスター付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト