ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクガード DS2 レスピレーターマスク【20個入り】

通常単価(税別)
4,560円
税込単価
5,016円
通常出荷日:5日目

【特長】・しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付です・クッション性の高いノーズフォーム(...

詳細を確認
  • トラスココード
    668-8579
  • 吸気抵抗(Pa)
    160以下
  • 国家検定合格番号
    第TM814号
  • 排気抵抗(Pa)
    50以下
  • 粒子捕集効率(%)
    95
  • 使用限度時間
    14
  • JANコード
    4901750678135
  • 質量(g)
    290.000

ご注意

  • 繰り返しの使用は出来ません。
  • 本製品は、有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

67813
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

67813の仕様・寸法情報

トラスココード
668-8579
吸気抵抗(Pa)
160以下
国家検定合格番号
第TM814号
排気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95
使用限度時間
14
JANコード
4901750678135
質量(g)
290.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
67813
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560円
( 5,016円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付です
・クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現
・顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップです
・しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現
【用途】
・粉塵作業
・溶接作業

ご注意

  • 繰り返しの使用は出来ません。
  • 本製品は、有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクガード DS2 レスピレーターマスクの型番67813のページです。 型番67813に関する仕様情報を記載しております。
プロテクガード DS2 レスピレーターマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクガード DS2 レスピレーターマスク
使い捨て式防じんマスク DS2
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスク
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2
メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク
メーカー日本製紙クレシア湘南ワイパーサプライトラスコ中山モルデックススリーエムジャパンモルデックス
通常価格4,560円2,473円 -2,791円5,130円6,383円7,182円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード668-8579-----
吸気抵抗(Pa)160以下-----
国家検定合格番号第TM814号-----
排気抵抗(Pa)50以下-----
粒子捕集効率(%)95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました