ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフ工具ホルダースチール

通常単価(税別)
2,462円
税込単価
2,708円
通常出荷日:4日目

【特長】・スチール製工具ホルダーです・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です・セフホルダーとの...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4975364268600
  • トラスココード
    657-7185
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    嵌合部:ステンレス
  • 奥行(mm)
    87
  • 高さ(mm)
    96
  • 幅(mm)
    31
  • タイプ
    Jフック

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないでください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFSKHI-JF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFSKHI-JFの仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4975364268600
トラスココード
657-7185
質量(g)
185.000
材質1
本体:スチール
材質2
嵌合部:ステンレス
奥行(mm)
87
高さ(mm)
96
幅(mm)
31
タイプ
Jフック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFSKHI-JF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,462円
( 2,708円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製工具ホルダーです
・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です
・セフホルダーとの嵌合部は高耐久ステン+入れやすい塗装仕上げです(セフホルダーは別売)
【用途】
・工具ホルダー
【材質】
・本体:スチール
・嵌合部:ステンレス

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないでください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ工具ホルダースチールの型番SFSKHI-JFのページです。 型番SFSKHI-JFに関する仕様情報を記載しております。
セフ工具ホルダースチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ工具ホルダースチール
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
セフ着脱式工具ホルダー スチール Sバールダブル
セフ着脱式工具ホルダー スチール ボルシンM20×22
セフ工具ホルダーアルミ スリム
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格2,462円1,983円1,420円2,182円2,222円3,244円 -
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目4日目
色黒黒黒黒黒銀
JANコード49753642686004975364263001497536426308749753642631244975364263117-
トラスココード657-7185195-1942195-1958195-1977195-1972-
質量(g)185.000220.00090.000251260-
材質1本体:スチールスチールスチールスチールスチール本体:アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました