ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミテック(R)ブーツ(先芯入り)

通常単価(税別)
17,775円~20,693円
税込単価
19,553円~22,762円
通常出荷日:7日目

【特長】・JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。・安全靴(JIS T 8101)のJI...

詳細を確認
  • 材質1
    総ゴム製
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    踏抜き防止板:ステンレス製
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 規格
    JIS T 8101 安全靴 C[[R2]]/S/P
  • 色
    カーキ

ご注意

  • 使用前の目視点検で異常がみられた場合は使用しないでください。
  • 全ての剥離剤について浸透及び透過を防止できる訳ではありません。ご使用の前に、本製品が、お客様の用途、使用環境、作業内容等に適しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

寸法(cm)

最小発注数量
4939399523394
2000.000
683-8353
24.0
1個
4939399523400
2600.000
683-8354
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,775円
( 19,553円 )
7日目
20,693円
( 22,762円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。
・安全靴(JIS T 8101)のJISマーク表示品です。
【用途】
・化学防護対策/鉛の除去作業/焼却炉の解体および清掃(ダイオキシン)/PCBばく露・土壌汚染対策/橋梁等塗膜剥離工事用。
【材質】
・総ゴム製
・先芯:鋼製
・踏抜き防止板:ステンレス製

ご注意

  • 使用前の目視点検で異常がみられた場合は使用しないでください。
  • 全ての剥離剤について浸透及び透過を防止できる訳ではありません。ご使用の前に、本製品が、お客様の用途、使用環境、作業内容等に適しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミテック(R)ブーツ(先芯入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミテック(R)ブーツ(先芯入り)
ハズマックスブーツB
ケミテックブーツ
耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)
ジョルディックセフティーDX(先芯入り)
耐滑樹脂先芯入り長靴
メーカーアゼアスアゼアスアゼアストラスコ中山福山ゴム工業日進ゴム
通常価格17,775円-34,370円12,592円 -5,297円5,161円 -7,355円 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目4日目
材質1総ゴム製胴部:ハズマックス素材胴部:天然ゴム---
材質2先芯:鋼製底部:耐油性ゴム先芯:鋼製---
材質3踏抜き防止板:ステンレス製先芯:鋼製----
足幅サイズEEE-EEE---
規格JIS T 8101 安全靴 C[[R2]]/S/P-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト