ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアリーフ L150 (36個入)【36個入り】

通常単価(税別)
13,352
税込単価
14,687
通常出荷日:8日目

【特長】・作業性を考えた連続取出し式ボックスタイプです【用途】・各種実験器具や理化学器具などのワイピン...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6000.0
  • シートサイズ(mm)
    225×210
  • ホワイト
  • トラスココード
    406-7816
  • 材質1
    パルプ
  • ケース入数
    150枚×36箱
  • 短辺(mm)
    210
  • 長辺(mm)
    225

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

043825
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

043825の仕様・寸法情報

質量(g)
6000.0
シートサイズ(mm)
225×210
ホワイト
トラスココード
406-7816
材質1
パルプ
ケース入数
150枚×36箱
短辺(mm)
210
長辺(mm)
225

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
043825
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,352
( 14,687 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性を考えた連続取出し式ボックスタイプです
【用途】
・各種実験器具や理化学器具などのワイピングに
【材質】
・パルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアリーフ L150 (36個入)の型番043825のページです。 型番043825に関する仕様情報を記載しております。
ピュアリーフ L150 (36個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト