ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモスタットユニット

通常単価(税別)
32,599円
税込単価
35,859円
通常出荷日:11日目

【特長】・先端に単水栓(センサー水栓以外)を取付けて使用します・センサー水栓と組合わせると出湯するまで...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353002634
  • 質量(g)
    2094.000
  • トラスココード
    198-3394
  • 最高出湯温度 (℃)
    45

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

173-301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

173-301の仕様・寸法情報

JANコード
4972353002634
質量(g)
2094.000
トラスココード
198-3394
最高出湯温度(℃)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
173-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,599円
( 35,859円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に単水栓(センサー水栓以外)を取付けて使用します
・センサー水栓と組合わせると出湯するまでに時間がかかる場合があります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタットユニットの型番173-301のページです。 型番173-301に関する仕様情報を記載しております。
サーモスタットユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタットユニット
サーモスタットA
サーモスタットICC用アクセサリー
ウォーターバス BMS800
真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
メーカーカクダイ静岡製機アズワンヤマト科学東京硝子器械東京硝子器械
通常価格32,599円18,323円27,627円 -82,816円24,749円68,035円
通常出荷日11日目4日目8日目〜7日目6日目6日目
JANコード4972353002634-----
質量(g)2094.000-----
トラスココード198-3394-----
最高出湯温度(℃)45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました