ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ダイライト 薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ 100/200/300ml スプレー容器(キャップ付) |
【特長】
・内面ミラー仕上げのステンレス丸型シンクに、排水栓・ジャバラホースがセットされています
【用途】
・商業施設、キャンピングカーなどに
【材質】
・シンクボール:SUS304
・排水栓:SUS430・アルミ合金
・排水ホース:塩化ビニール(鉄芯入)
・本体、排水金具(共栓)、排水ホース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルゼン
一槽シンク SUS430(ホース付)
0通常価格(税別):39,693円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・全面棚板付)
0通常価格(税別):41,610円~

アズワン
集塵機(スウィーパー・ハッチ) 本体/各種関連品
4通常価格(税別):6,383円~

アズワン
ピペット立台
0通常価格(税別):4,570円

東京硝子器械
Fine 薬品庫 EY-50
0通常価格(税別):52,515円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~