ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパッタシート 4号

通常単価(税別)
18,186円
税込単価
20,005円
通常出荷日:4日目

【特長】・火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています・ガラス繊維を使用しており優れた耐火性耐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-GT003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-GT003の仕様・寸法情報

質量(g)
3000.000
トラスココード
684-0178
詳細タイプ
スパッタシート4号
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Y-GT003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,186円
( 20,005円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています
・ガラス繊維を使用しており優れた耐火性耐熱性を発揮します
・両面使用も可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート 4号の型番Y-GT003のページです。 型番Y-GT003に関する仕様情報を記載しております。
スパッタシート 4号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート 4号
スパッタシート
1/2"・3/4" 内外両用パイプブラシ
TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3m
スパッタフェルト 50EX(特殊難燃樹脂・4.5mm厚)
4.0kg スパッタ付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)
メーカーYUYPRONTエスコトラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格18,186円12,531円 -4,240円57,559円10,401円 -6,240円
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
質量(g)3000.000-----
トラスココード684-0178-----
詳細タイプスパッタシート4号-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました