ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高輝度蓄光蛍光テープ CKT

通常単価(税別)
11,192円
税込単価
12,311円
通常出荷日:4日目

【特長】・蓄光と蛍光の2つの機能を有しています・太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

409004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

409004の仕様・寸法情報

JANコード
4932134255475
トラスココード
708-0906
厚さ(mm)
0.37
材質1
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質2
粘着剤:アクリル系
粘着力(N/25mm)
14.09
色
レモンイエロー
長さ(m)
2
幅(mm)
50
テープカット条件
ハサミ、カッターが必要
引張強度(N/25mm)
25.7
質量(g)
105.000

型番リスト

表示件数
型番
409004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,192円
( 12,311円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光と蛍光の2つの機能を有しています
・太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります
・ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています
・JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります
【用途】
・消火器やヘルメット等の明示に
・停電時、非常時の避難誘導に
・様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光蛍光テープ CKTの型番409004のページです。 型番409004に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光蛍光テープ CKTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光蛍光テープ CKT
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
高輝度蓄光蛍光テープ
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
高輝度蓄光テープ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日東エルマテリアル日東エルマテリアルトラスコ中山エスコ
通常価格11,192円19,757円271,997円915円3,060円 -6,458円 -
通常出荷日4日目1日目11日目1日目1日目1日目
JANコード49321342554754932134241935----
トラスココード708-0906367-9651----
厚さ(mm)0.37-----
材質1基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光材、粘着剤----
材質2粘着剤:アクリル系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました