ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレコンバッグ内袋 業務用【10~20個入り】

通常単価(税別)
24,213円~34,460円
税込単価
26,634円~37,906円
通常出荷日:5日目

【特長】・フレコンバッグの内側に入れて使用する透明の内袋です【用途】・汚泥や水分を含む物、粉体などを保...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 横(mm)
    1900
  • 高さ(mm)
    3000

ご注意

  • 鋭利なものを入れると破れますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.05
4903599086850
705-3158
10400.0
1パック

20個入り

0.15
4903599086867
705-3157
15600.0
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,213円
( 26,634円 )
5日目
34,460円
( 37,906円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレコンバッグの内側に入れて使用する透明の内袋です
【用途】
・汚泥や水分を含む物、粉体などを保管する際の内袋として
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 鋭利なものを入れると破れますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレコンバッグ内袋 業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレコンバッグ内袋 業務用
ガリバーフレコンバック
丸型フレコンバッグ[内袋付]
内袋1000L 厚み0.15mm フレコン用内袋 底シールあり 10枚セット
内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット
内袋500L 厚み0.05mm 小型フレコン用内袋 底シールあり(受注生産) 20枚セット
メーカーユタカメイクユタカメイクエスコグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格24,213円-4,500円5,273円28,741円32,643円27,882円
通常出荷日5日目4日目1日目8日目8日目8日目
材質1ポリエチレンポリプロピレン(PP)----
横(mm)19001300----
高さ(mm)30001200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト