17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスクボール収納ケース

通常単価(税別)
17,428
税込単価
19,171
通常出荷日:4日目

【特長】・ディスクボール100Wの収納ケースです。・段積みできます。・場所をとりません。(推奨段数は3...

詳細を確認
  • トラスココード
    162-0516
  • 質量(g)
    1200
  • 本体寸法(mm)奥行
    311
  • 本体寸法(mm)高さ
    492
  • 本体寸法(mm)幅
    349
  • 材質1
    プラスチック段ボール(厚さ5mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L-AB-PBOX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-AB-PBOXの仕様・寸法情報

トラスココード
162-0516
質量(g)
1200
本体寸法(mm)奥行
311
本体寸法(mm)高さ
492
本体寸法(mm)幅
349
材質1
プラスチック段ボール(厚さ5mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-AB-PBOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,428
( 19,171 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクボール100Wの収納ケースです。
・段積みできます。
・場所をとりません。(推奨段数は3段~4段まで)
・プラダンなので丈夫で軽量です。
【材質】
・プラスチック段ボール(厚さ5mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクボール収納ケースの型番L-AB-PBOXのページです。 型番L-AB-PBOXに関する仕様情報を記載しております。
ディスクボール収納ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクボール収納ケース
エコナイターV3
ハンガービッグアイLIFE
充電式LEDチャージライト 20W
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器100W アース付 電線5m 昼白色
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格17,42837,89941,675 -17,90519,870 -65,305
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
トラスココード162-0516390-9052-171-7504--
質量(g)1200220029002300-4400
本体寸法(mm)奥行31197171227281467
本体寸法(mm)高さ492180311384344448
本体寸法(mm)幅349286148273154249

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました