ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDコーンライト 昼白色

通常単価(税別)
17,506
税込単価
19,257
通常出荷日:4日目

【特長】・水銀灯100Wクラスの明るさです【用途】・屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗の照明に

  • 光源色
    昼白色
  • 口金
    E26
  • JANコード
    4937305067284
  • トラスココード
    706-5222
  • 標準消費電力料金
    0.89円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
  • 質量(g)
    755.000
  • 色温度(K)
    5000
  • 電源(V)
    AC100/200
  • 外径(mm)
    80
  • 全長(mm)
    248
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 明るさ(lm)
    3980
  • 配光角度(°)
    330
  • 相当電球(W形)
    水銀灯100
  • 演色性
    Ra85

ご注意

  • 密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LC30W-E26-50K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC30W-E26-50Kの仕様・寸法情報

光源色
昼白色
口金
E26
JANコード
4937305067284
トラスココード
706-5222
標準消費電力料金
0.89円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
質量(g)
755.000
色温度(K)
5000
電源(V)
AC100/200
外径(mm)
80
全長(mm)
248
定格寿命(時間)
50000
明るさ(lm)
3980
配光角度(°)
330
相当電球(W形)
水銀灯100
演色性
Ra85
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC30W-E26-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,506
( 19,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水銀灯100Wクラスの明るさです
【用途】
・屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗の照明に

ご注意

  • 密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDコーンライト 昼白色の型番LC30W-E26-50Kのページです。 型番LC30W-E26-50Kに関する仕様情報を記載しております。
LEDコーンライト 昼白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDコーンライト 昼白色
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビック20W
充電式LEDチャージライト 20W
ハンガービッグアイLIFE
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格17,50629,060 -26,09719,21616,73540,411 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目4日目
光源色昼白色昼白色昼白色電球色昼白色(5000K)昼光色
口金E26E39E39E26--
JANコード4937305067284-493730505784149373050589474937305057568-
トラスココード706-5222-195-5030538-1075171-7504-
標準消費電力料金0.89円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)-1.13円/h---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました