ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコビック20W

通常単価(税別)
14,507
税込単価
15,958
通常出荷日:4日目

【特長】・暖かみのある3000K電球色の光色です

  • 光源色
    電球色
  • 口金
    E26
  • JANコード
    4937305058947
  • トラスココード
    538-1075
  • 質量(g)
    433.000
  • 色温度(K)
    3000
  • 電圧(V)
    100/200
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    161
  • 幅(mm)
    120
  • 明るさ(lm)
    2500
  • 適合ランプ
    AFL-20シリーズ/口金E26の機器
  • 保護等級
    IPX3
  • 演色性
    Ra81

ご注意

  • 屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
  • 屋外では必ず防雨構造器具を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L20W-JW110-30K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L20W-JW110-30Kの仕様・寸法情報

光源色
電球色
口金
E26
JANコード
4937305058947
トラスココード
538-1075
質量(g)
433.000
色温度(K)
3000
電圧(V)
100/200
定格寿命(時間)
50000
奥行(mm)
120
高さ(mm)
161
幅(mm)
120
明るさ(lm)
2500
適合ランプ
AFL-20シリーズ/口金E26の機器
保護等級
IPX3
演色性
Ra81
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L20W-JW110-30K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,507
( 15,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暖かみのある3000K電球色の光色です

ご注意

  • 屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
  • 屋外では必ず防雨構造器具を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビック20Wの型番L20W-JW110-30Kのページです。 型番L20W-JW110-30Kに関する仕様情報を記載しております。
エコビック20Wのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト