ファクトリーサプライ用品技術窓口

2重管温度計直型 -20~+50℃

通常単価(税別)
13,386円~13,644円
税込単価
14,725円~15,008円
通常出荷日:4日目

【特長】・ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 感知部長(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    感知部長

    (mm)

    最小発注数量
    598-1015
    240.000
    25
    1個
    598-1017
    245.000
    50
    1個
    598-1024
    260.000
    100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,386円
    ( 14,725円 )
    4日目
    13,386円
    ( 14,725円 )
    4日目
    13,644円
    ( 15,008円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2重管温度計直型 -20~+50℃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2重管温度計直型 -20~+50℃
    2重管温度計L型 -20~+50℃
    2重管温度計L型 0~+100℃
    温度計・丸型保護枠付(直型)
    -20/+50℃ ミニ温度計
    ペッテンコーヘル用 二重管AL温度計-10~50℃
    メーカータスコタスコタスコエスコエスコ三商
    通常価格13,386円-14,702円14,166円9,309円 -740円6,143円
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目3日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト