ファクトリーサプライ用品技術窓口

2重管温度計L型 0~+100℃

通常単価(税別)
14,166円
税込単価
15,583円
通常出荷日:4日目

【特長】・ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます

  • 表面処理
    表面クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 感知部長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

感知部長

(mm)

最小発注数量
598-0382
75
1個
598-0561
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,166円
( 15,583円 )
4日目
14,166円
( 15,583円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2重管温度計L型 0~+100℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2重管温度計L型 0~+100℃
2重管温度計L型 -20~+50℃
二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜
2重管温度計直型 -20~+50℃
平L型保護枠入温度計(標準L型) 0~100℃ SUS304保護管付 L=50mm×Φ15
二重管標準温度計 0021シリーズ
メーカータスコタスコ三商タスコアズワンアズワン
通常価格14,166円14,702円4,502円13,386円 -19,454円42,218円 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目12日目7日目〜
表面処理表面クロムメッキ仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト