ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディタイプ温度計

通常単価(税別)
87,968円
税込単価
96,765円
通常出荷日:4日目

【特長】・見やすい大型表示画面・シンプル操作で使いやすい・低消費電流化で連続使用時間最大900時間・バ...

詳細を確認
  • トラスココード
    598-1617
  • 質量(g)
    800.000
  • 測定範囲
    1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA410RC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA410RCの仕様・寸法情報

トラスココード
598-1617
質量(g)
800.000
測定範囲
1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410RC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,968円
( 96,765円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい大型表示画面
・シンプル操作で使いやすい
・低消費電流化で連続使用時間最大900時間
・バックライト付液晶表示
・オートパワーオフ
・E熱電対センサー用
・ホールド機能
・測定中の最高値と最低値をサブ表示します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプ温度計の型番TA410RCのページです。 型番TA410RCに関する仕様情報を記載しております。
ハンディタイプ温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディタイプ温度計
表面センサー 高温タイプ
電気/機械用サーモグラフィ
空気センサー
表面センサー
延長ロッド空気センサー
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格87,968円17,048円1,784,810円6,809円8,116円13,608円
通常出荷日4日目11日目2日目2日目2日目2日目
トラスココード598-1617145-5340272-7114838-2560838-2559838-2561
質量(g)800.00040.000-25.00020.000120.000
測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替)--20~1500℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました