ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクトロニクス試験用サーモグラフィ

通常単価(税別)
596,882円
税込単価
656,570円
通常出荷日:8日目

タスコ社の赤外線サーモグラフィ エレクトロニクス試験用サーモグラフィ シリーズです

  • JANコード
    4528422381102
  • トラスココード
    145-6528
  • 測定視野角(°)
    45× 34

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA410ETS-320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA410ETS-320の仕様・寸法情報

JANコード
4528422381102
トラスココード
145-6528
測定視野角(°)
45× 34
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410ETS-320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596,882円
( 656,570円 )
8日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の赤外線サーモグラフィ エレクトロニクス試験用サーモグラフィ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクス試験用サーモグラフィの型番TA410ETS-320のページです。 型番TA410ETS-320に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクス試験用サーモグラフィのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ
電気/機械用サーモグラフィ
表面センサー 高温タイプ
表面センサー
延長ロッド空気センサー
空気センサー
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格596,882円1,784,810円17,048円8,116円13,608円6,809円
通常出荷日8日目2日目11日目2日目2日目2日目
JANコード452842238110245284224708064528422042409452842204226345284220423004528422042294
トラスココード145-6528272-7114145-5340838-2559838-2561838-2560
測定視野角(°)45× 34-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました