ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニステーションはんだこて PX-580

通常単価(税別)
20,420円
税込単価
22,462円
通常出荷日:5日目

【特長】・デジタル制御のミニステーションはんだこてです。・不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PX-580
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PX-580の仕様・寸法情報

JANコード
4975205031783
トラスココード
705-6127
消費電力(W)
85
設定温度(℃)
200-500
電源(V)
100
付属コテ先
PX-28RT-S2C
コテ部コード長さ(m)
1.2
鉛フリーはんだ対応
対応
質量(g)
700.000
奥行(mm)
85
幅(mm)
100
ヒーター容量(W)
72
高さ(mm)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PX-580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,420円
( 22,462円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル制御のミニステーションはんだこてです。
・不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。
・使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。
・デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
・こて部に振動センサーを内蔵し、スリープ時、軽い振動を与えることで設定温度まで復帰します。
【用途】
・表面実装からコネクターまで可能に。
【セット内容】
・ステーション本体
・コテ部
・コテ先

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニステーションはんだこて PX-580の型番PX-580のページです。 型番PX-580に関する仕様情報を記載しております。
ミニステーションはんだこて PX-580のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニステーションはんだこて PX-580
高蓄熱デジタル温調はんだこて
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
鉛フリー対応ステーション型温調はんだこて RX-802AS
電子工作用はんだこてセット30W X-2000E
超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格20,420円11,023円 -39,216円28,361円2,476円132,841円
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目1日目1日目
JANコード4975205031783-4975205031288497520503123349752050008714975205031653
トラスココード705-6127-438-0932485-4527468-7604-
消費電力(W)8580----
設定温度(℃)200-500200~500----
電源(V)100100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました