ファクトリーサプライ用品技術窓口

担架 担架-2 四つ折り式 2100×540×150

通常単価(税別)
69,176
税込単価
76,094
通常出荷日:11日目

【特長】・バンドを搬送する人の上半身に通す事で、手にかかる負担の軽減や担架を安定させる事ができます・柄...

詳細を確認
  • トラスココード
    353-4291
  • 長さ(mm)
    2100
  • 幅(mm)
    540
  • JANコード
    4932134240464
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    綿帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

244006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

244006の仕様・寸法情報

トラスココード
353-4291
長さ(mm)
2100
幅(mm)
540
JANコード
4932134240464
質量(g)
8000.0
材質1
スチール
材質2
綿帆布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
244006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,176
( 76,094 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドを搬送する人の上半身に通す事で、手にかかる負担の軽減や担架を安定させる事ができます
・柄の部分が握りやすい形状になっています
【用途】
・けが人の搬送に
【材質】
・スチール
・綿帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

担架 担架-2 四つ折り式 2100×540×150の型番244006のページです。 型番244006に関する仕様情報を記載しております。
担架 担架-2 四つ折り式 2100×540×150のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト