ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED熱中症予防表示板(屋内用)

通常単価(税別)
105,775
税込単価
116,353
通常出荷日:4日目

【特長】・LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。・温度と湿度、厚さ指数(WBGT)...

詳細を確認
  • 表示内容
    熱中症予防表示板
  • トラスココード
    259-0720
  • 横(mm)
    425
  • 厚さ(mm)
    20
  • 縦(mm)
    600
  • JANコード
    4932134237457
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    フレーム:アルミ
  • 材質2
    表示板:PET
  • 材質3
    裏板(ブラックボード):ポリスチレン

ご注意

  • 本製品は、あくまで熱中症予防の目安としてお使いください。
  • アダプターケーブルは直接本体とつながっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

375734
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

375734の仕様・寸法情報

表示内容
熱中症予防表示板
トラスココード
259-0720
横(mm)
425
厚さ(mm)
20
縦(mm)
600
JANコード
4932134237457
質量(g)
900.0
材質1
フレーム:アルミ
材質2
表示板:PET
材質3
裏板(ブラックボード):ポリスチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
375734
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,775
( 116,353 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
・温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
・熱中警戒アラートを4段階で表示します。
【用途】
・熱中症予防に。
【材質】
・フレーム:アルミ
・表示板:PET
・裏板(ブラックボード):ポリスチレン

ご注意

  • 本製品は、あくまで熱中症予防の目安としてお使いください。
  • アダプターケーブルは直接本体とつながっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED熱中症予防表示板(屋内用)の型番375734のページです。 型番375734に関する仕様情報を記載しております。
LED熱中症予防表示板(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED熱中症予防表示板(屋内用)
担架格納箱 担架C 四つ折り式担架格納箱 340×1200×200
担架-1 スタンダ-ドタイプ 2100×540
担架 担架-2 四つ折り式 2100×540×150
熱中症予防緊急医療情報カード
熱中症アラートバンドタイプ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社昭和商会昭和商会
通常価格105,775102,25534,76562,1515083,511
通常出荷日4日目11日目11日目11日目1日目5日目
表示内容熱中症予防表示板-----
トラスココード259-0720353-4287353-4267353-4291--
横(mm)425-----
厚さ(mm)20-----
縦(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました