ファクトリーサプライ用品技術窓口

担架-1 スタンダ-ドタイプ 2100×540

通常単価(税別)
34,765円
税込単価
38,242円
通常出荷日:11日目

【特長】・バンドを搬送する人の上半身に通す事で、手にかかる負担の軽減や担架を安定させる事ができます・柄...

詳細を確認
  • トラスココード
    353-4267
  • 長さ(mm)
    2100
  • 幅(mm)
    540
  • JANコード
    4932134240457
  • 質量(g)
    6500.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    綿帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

244005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

244005の仕様・寸法情報

トラスココード
353-4267
長さ(mm)
2100
幅(mm)
540
JANコード
4932134240457
質量(g)
6500.0
材質1
スチール
材質2
綿帆布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
244005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,765円
( 38,242円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドを搬送する人の上半身に通す事で、手にかかる負担の軽減や担架を安定させる事ができます
・柄の部分が握りやすい形状になっています
【用途】
・けが人の搬送に
【材質】
・スチール
・綿帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

担架-1 スタンダ-ドタイプ 2100×540の型番244005のページです。 型番244005に関する仕様情報を記載しております。
担架-1 スタンダ-ドタイプ 2100×540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
担架-1 スタンダ-ドタイプ 2100×540
担架 担架-2 四つ折り式 2100×540×150
担架格納箱 担架C 四つ折り式担架格納箱 340×1200×200
LED熱中症予防表示板(屋内用)
スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1
ターポリン救護担架 オレンジ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社スリーエムジャパンテラモト
通常価格34,765円62,151円102,255円105,775円155,245円 -32,537円
通常出荷日11日目11日目11日目4日目2日目〜5日目
トラスココード353-4267353-4291353-4287259-0720--
長さ(mm)21002100----
幅(mm)540540----
JANコード4932134240457493213424046449321342404714932134237457--
質量(g)6500.08000.011000.0900.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました