ファクトリーサプライ用品技術窓口

担架格納箱 担架C 四つ折り式担架格納箱 340×1200×200

通常単価(税別)
102,255円
税込単価
112,481円
通常出荷日:11日目

【特長】・四つ折り式担架(244006 担架-2)を収納するのに使えます・ドア部分に分かりやすい様に「...

詳細を確認
  • トラスココード
    353-4287
  • JANコード
    4932134240471
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    鋼鉄
  • 材質2
    メラミン樹脂塗装 

ご注意

  • 施錠用の鍵機能はついておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

244007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

244007の仕様・寸法情報

トラスココード
353-4287
JANコード
4932134240471
質量(g)
11000.0
材質1
鋼鉄
材質2
メラミン樹脂塗装 
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
244007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,255円
( 112,481円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四つ折り式担架(244006 担架-2)を収納するのに使えます
・ドア部分に分かりやすい様に「担架格納箱」と記載されています
・ロッカーを使う事で保管場所が整頓して見えます
【用途】
・担架格納箱として
【材質】
・鋼鉄
・メラミン樹脂塗装

ご注意

  • 施錠用の鍵機能はついておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

担架格納箱 担架C 四つ折り式担架格納箱 340×1200×200の型番244007のページです。 型番244007に関する仕様情報を記載しております。
担架格納箱 担架C 四つ折り式担架格納箱 340×1200×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
担架格納箱 担架C 四つ折り式担架格納箱 340×1200×200
担架 担架-2 四つ折り式 2100×540×150
担架-1 スタンダ-ドタイプ 2100×540
LED熱中症予防表示板(屋内用)
ボディシート 激冷
防災おんぶ担架 OT-962-200-0
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社テラモト
通常価格102,255円70,743円37,214円121,314円3,778円 -15,623円
通常出荷日11日目11日目11日目4日目4日目1日目
トラスココード353-4287353-4291353-4267259-0720--
JANコード4932134240471493213424046449321342404574932134237457--
質量(g)11000.08000.06500.0900.0--
材質1鋼鉄スチールスチールフレーム:アルミ成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料-
材質2メラミン樹脂塗装 綿帆布綿帆布表示板:PET--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました