17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver5.3 Class2

通常単価(税別)
2,352
税込単価
2,587
通常出荷日:1日目

【特長】・USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth対応に・Bluetooth Ver...

詳細を確認
  • トラスココード
    693-3878
  • JANコード
    4549550333160
  • 質量(g)
    2.000
  • ブラック
  • 周波数(Hz)
    2.4GHz帯(2.402GHz-2.480GHz)
  • 接続端子
    USB-A

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LBT-UAN06C2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBT-UAN06C2の仕様・寸法情報

トラスココード
693-3878
JANコード
4549550333160
質量(g)
2.000
ブラック
周波数(Hz)
2.4GHz帯(2.402GHz-2.480GHz)
接続端子
USB-A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBT-UAN06C2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,352
( 2,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth対応に
・Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです
・USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです
・低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています
・製品本体×1個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver5.3 Class2の型番LBT-UAN06C2のページです。 型番LBT-UAN06C2に関する仕様情報を記載しております。
Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver5.3 Class2のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト