ファクトリーサプライ用品技術窓口

Apple Watch 49/45/44/42mm用バンド チタン シルバー

通常単価(税別)
12,824円
税込単価
14,106円
通常出荷日:1日目

【特長】・Apple Watch Ultra本体に合わせた素材とデザインで、違和感のない一体感があるA...

詳細を確認
  • トラスココード
    544-8266
  • JANコード
    4549550280921
  • 質量(g)
    187.0
  • 色
    シルバー
  • 材質1
    バンド本体:チタン、ステンレススチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AW-49BDTITSV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AW-49BDTITSVの仕様・寸法情報

トラスココード
544-8266
JANコード
4549550280921
質量(g)
187.0
色
シルバー
材質1
バンド本体:チタン、ステンレススチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW-49BDTITSV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,824円
( 14,106円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Apple Watch Ultra本体に合わせた素材とデザインで、違和感のない一体感があるApple Watch Ultra用チタンバンドです
・※45/44/42mmサイズのApple Watchにも対応します
・Apple Watch Ultra本体と一体感があるデザインと素材を使用しています
・鋼鉄の強度と貴金属の耐食性を併せ持つ、非常に軽いチタンを使ったApple Watch Ultra用チタンバンドに
【材質】
・バンド本体:チタン、ステンレススチール
・バンド×1
・調整工具×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Apple Watch 49/45/44/42mm用バンド チタン シルバーの型番AW-49BDTITSVのページです。 型番AW-49BDTITSVに関する仕様情報を記載しております。
Apple Watch 49/45/44/42mm用バンド チタン シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Apple Watch 49/45/44/42mm用バンド チタン シルバー
スマホ・タブレット用タッチペン 指示棒一体型
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック
パソコンケース リサイクル素材 撥水
Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver5.3 Class2
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格12,824円3,597円12,666円7,040円2,701円6,418円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
トラスココード544-8266441-2416254-9121441-2411693-3878368-8729
JANコード454955028092145495502564214549550215534454955025256045495503331604549550235112
質量(g)187.040.01020.0235.0002.000435
色シルバーブラックブラックブラックブラックブラック
材質1バンド本体:チタン、ステンレススチールペン先:導電繊維表面:ポリエステル(撥水加工)ポリエステル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました