17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルドラムコーン用ケーブルジャッキ回転補助具

通常単価(税別)
58,37862,757
税込単価
64,21669,033
通常出荷日:5日目

【特長】・ケーブルドラム回転時の安定性が向上します・ケーブルの引出し負荷を軽減させます・ケーブルドラム...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 適応シャフト

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適応シャフト

    最小発注数量
    4992873338501
    682-5717
    10300.0
    ISG-2000シャフト(Φ40)
    1個
    4992873338600
    682-5716
    9000.0
    ISG-3000シャフト(Φ50.8)
    1個
    4992873338709
    682-5718
    6300.0
    ISG-5000シャフト(Φ70)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,757
    ( 69,033 )
    5日目
    62,757
    ( 69,033 )
    5日目
    58,378
    ( 64,216 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブルドラム回転時の安定性が向上します
    ・ケーブルの引出し負荷を軽減させます
    ・ケーブルドラムの回転効率1.5倍アップ(当社比)です
    ・軽くなったドラムの跳ね防止に役立ちます
    ・ドラムの横ずれを軽減させます
    【用途】
    ・ケーブルジャッキ使用時のドラム回転の安定性向上に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルドラムコーン用ケーブルジャッキ回転補助具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト