ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルドラム専用ドラムクランプ

通常単価(税別)
59,508円~135,682円
税込単価
65,459円~149,250円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです・ドラム軸穴に引っ掛けるだけで、吊り上げるとドラ...

詳細を確認
  • 色
    シルバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大安全荷重(kN)

最小発注数量
4992873338303
683-1902
3000.0
7.35
1個
4992873338402
683-1954
14600.0
24.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,508円
( 65,459円 )
5日目
135,682円
( 149,250円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです
・ドラム軸穴に引っ掛けるだけで、吊り上げるとドラム自重でクランプされます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルドラム専用ドラムクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルドラム専用ドラムクランプ
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
ケーブルジャッキ
ケーブルクリップ
コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)
メーカー育良精機製作所日動工業日動工業育良精機製作所日動工業エスコ
通常価格59,508円-50,426円 -31,591円137,109円 -840円31,567円
通常出荷日5日目1日目2日目1日目〜5日目1日目
色シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト