17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル中間送り機 パワーボール(二つ玉)

通常単価(税別)
464,810
税込単価
511,291
通常出荷日:2日目

【特長】・ラック上など、長距離で曲りの多い延線に最適です【用途】・ケーブルの中間送りに

  • JANコード
    4992873330284
  • トラスココード
    148-1848
  • 質量(g)
    26000.0
  • 送り速度
    3.7~20m/min

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-PB203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-PB203の仕様・寸法情報

JANコード
4992873330284
トラスココード
148-1848
質量(g)
26000.0
送り速度
3.7~20m/min

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-PB203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
464,810
( 511,291 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック上など、長距離で曲りの多い延線に最適です
【用途】
・ケーブルの中間送りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル中間送り機 パワーボール(二つ玉)の型番ISK-PB203のページです。 型番ISK-PB203に関する仕様情報を記載しております。
ケーブル中間送り機 パワーボール(二つ玉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル中間送り機 パワーボール(二つ玉)
ケーブル中間送り機 パワーボール(四つ玉)
10tケーブルジャッキ一式
ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム
ケーブルジャッキ
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格464,810779,2411,216,709211,200131,912116,794 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目4日目1日目〜
JANコード49928733302844992873331083499287333370449928730491004992873332202-
トラスココード148-1848147-8645601-8280818-3871859-0700-
質量(g)26000.048000.087000.056800.028500.0-
送り速度3.7~20m/min4.9~27m/min----

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト