ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスツールボックス TSY-370A

通常単価(税別)
19,306円
税込単価
21,237円
通常出荷日:1日目

【特長】・錆に強いステンレス製の工具箱です・オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414318513
  • トラスココード
    696-9248
  • 質量(g)
    2000.0
  • 中皿
    無
  • 外形寸法(mm)奥行
    190
  • 外形寸法(mm)間口
    372
  • 外形寸法(mm)高さ
    125
  • 有効内寸(mm)間口
    370
  • 南京錠(別売)
    取付可(Φ7mm)
  • 有効内寸(mm)奥行
    170
  • 有効内寸(mm)高さ
    110
  • 色
    シルバー
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSY-370A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSY-370Aの仕様・寸法情報

JANコード
4550414318513
トラスココード
696-9248
質量(g)
2000.0
中皿
無
外形寸法(mm)奥行
190
外形寸法(mm)間口
372
外形寸法(mm)高さ
125
有効内寸(mm)間口
370
南京錠(別売)
取付可(Φ7mm)
有効内寸(mm)奥行
170
有効内寸(mm)高さ
110
色
シルバー
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSY-370A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,306円
( 21,237円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いステンレス製の工具箱です
・オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です
・いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます
【用途】
・工具類の収納全般に
・食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に
・船舶等、海水環境での使用に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスツールボックス TSY-370Aの型番TSY-370Aのページです。 型番TSY-370Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスツールボックス TSY-370Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスツールボックス TSY-370A
トラスコ中山 ステンレスツールチェスト
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
ステンレスツールチェスト
ツールチェスト
2段式ツールボックス(ブルー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,306円63,027円2,758円42,658円19,246円6,897円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目1日目
JANコード455041431851345504143173634550414317691455041438424245504143842354989999700756
トラスココード696-9248694-3314696-9935394-0470394-0469120-1140
質量(g)2000.010200.01000.06300.05900.0-
中皿無無し----
外形寸法(mm)奥行190220158---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました