17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンラチェットレンチ(フレックス)4丁セット

通常単価(税別)
13,612
税込単価
14,973
通常出荷日:5日目

スーパーツール社の配管用ラチェットレンチ オープンラチェットレンチ(フレックス)4丁セット シリーズで...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    5
  • JANコード
    4967521390644
  • トラスココード
    167-4175
  • 質量(g)
    1000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RCW400F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCW400Fの仕様・寸法情報

セット内容(点)
5
JANコード
4967521390644
トラスココード
167-4175
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCW400F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,612
( 14,973 )
5日目

詳細情報

基本情報

スーパーツール社の配管用ラチェットレンチ オープンラチェットレンチ(フレックス)4丁セット シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンラチェットレンチ(フレックス)4丁セットの型番RCW400Fのページです。 型番RCW400Fに関する仕様情報を記載しております。
オープンラチェットレンチ(フレックス)4丁セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンラチェットレンチ(フレックス)4丁セット
オープンラチェットレンチ(ストレート)4丁セット
両口スパナ6丁組セット SX60J
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0
45度両口めがねレンチセット S4506N
配管バンド早回しレンチ RN1013NTR
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格13,61212,3582,9752,7505,8732,850
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目1日目
セット内容(点)556-6-
JANコード4967521390644496752139063749675210344634967521452700-4967521299879
トラスココード167-4175167-4157813-0902601-5033384-9384385-9983
質量(g)100010006002801750200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました