ファクトリーサプライ用品技術窓口

換気扇用温度スイッチ

通常単価(税別)
16,283円
税込単価
17,911円
通常出荷日:5日目

【特長】・取付場所が選べる壁掛・露出形です・周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    換気扇用温度スイッチ
  • JANコード
    4902704515056
  • トラスココード
    580-6953
  • 質量(g)
    290.000
  • 電源
    単相100V

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FY-ST032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FY-ST032の仕様・寸法情報

詳細タイプ
換気扇用温度スイッチ
JANコード
4902704515056
トラスココード
580-6953
質量(g)
290.000
電源
単相100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FY-ST032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283円
( 17,911円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付場所が選べる壁掛・露出形です
・周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止します
・切-自動運転-連続運転の2モードで運転できます
・電源コードは上または下出しが可能です
・センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇用温度スイッチの型番FY-ST032のページです。 型番FY-ST032に関する仕様情報を記載しております。
換気扇用温度スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
換気扇用温度スイッチ
台所用換気扇
窓用換気扇ツインファン
窓用換気扇 FMT-200SM
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)
東芝 台所用換気扇 VRH-30AN
メーカーPanasonic東芝ライテック高須産業高須産業東芝ライテック東芝ライテック
通常価格16,283円18,003円15,695円23,918円14,873円16,944円
通常出荷日5日目7日目5日目5日目7日目14日目
詳細タイプ換気扇用温度スイッチ-----
JANコード4902704515056-----
トラスココード580-6953-----
質量(g)290.000-----
電源単相100V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました