17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロカートΣ(TioTio)

通常単価(税別)
78,361122,353
税込単価
86,197134,588
通常出荷日:11日目

【特長】・抜群の積載性能と使いやすさで愛されるメンテナンスカートです・細菌の増殖を抑え、制菌・抗菌防臭...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    962
  • 幅(mm)
    467
  • キャスター径(mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

最小発注数量
368-9431
4904771903538
13000.0
ネイビーブルー
570
1個
368-9430
4904771903545
13000.0
ボルドーレッド
570
1個
368-9429
4904771903552
13000.0
ブラウン
570
1個
368-9444
4904771903590
15100.0
ブルー
850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,361
( 86,197 )
11日目
92,190
( 101,409 )
11日目
78,361
( 86,197 )
11日目
122,353
( 134,588 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の積載性能と使いやすさで愛されるメンテナンスカートです
・細菌の増殖を抑え、制菌・抗菌防臭効果を発揮する加工剤を含浸させたサイドカバー仕様です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロカートΣ(TioTio)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト