ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付

通常単価(税別)
16,840円
税込単価
18,524円
通常出荷日:1日目

らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付 リフター全長399mm、台車:Φ139(最大165)×...

詳細を確認
  • 使用荷重(t)
    0.3
  • JANコード
    4932134244554
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    510-5339
  • 材質1
    リフター:ABS樹脂、スチール、TPR樹脂
  • 材質2
    台車:ABS樹脂、スチール、発泡ゴム
  • 材質3
    てこベース:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

345015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

345015の仕様・寸法情報

使用荷重(t)
0.3
JANコード
4932134244554
質量(g)
1400.0
トラスココード
510-5339
材質1
リフター:ABS樹脂、スチール、TPR樹脂
材質2
台車:ABS樹脂、スチール、発泡ゴム
材質3
てこベース:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
345015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,840円
( 18,524円 )
1日目

詳細情報

基本情報

らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付 リフター全長399mm、台車:Φ139(最大165)×28mm
【特長】
・テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です
・台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました
・人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております
・脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です
【用途】
・家具などの安全な移動に
【材質】
・リフター:ABS樹脂、スチール、TPR樹脂
・台車:ABS樹脂、スチール、発泡ゴム
・てこベース:ABS樹脂
・リフター:1本、360°台車:4台、てこベースセット:1台、収納袋×1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付の型番345015のページです。 型番345015に関する仕様情報を記載しております。
らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付
フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mm
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)
超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)
メーカー日本緑十字社スギヤスDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格16,840円895,681円152,724円 -528,237円 -200,856円216,117円
通常出荷日1日目1日目7日目19日目19日目1日目
使用荷重(t)0.3-----
JANコード4932134244554-----
質量(g)1400.0-----
トラスココード510-5339-----
材質1リフター:ABS樹脂、スチール、TPR樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました