ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用脚立

通常単価(税別)
17,472円~23,233円
税込単価
19,219円~25,556円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽さと収納性を追求したエコノミータイプの軽量専用脚立です【材質】・アルミ

  • 天板寸法(mm)
    308×95
  • 踏ざん間隔(mm)
    295
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    40
  • 材質1
    アルミ
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

設置寸法(mm)幅×奥行

収納時全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182238617
468-7984
3400
522×126×1179
522×793
1.18
1.12
1個
4969182238631
468-7966
5200
630×126×1797
630×1154
1.80
1.71
1個
4969182238648
468-7993
6000
684×126×2106
684×1335
2.11
1.99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,472円
( 19,219円 )
4日目
23,233円
( 25,556円 )
4日目
19,403円
( 21,343円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さと収納性を追求したエコノミータイプの軽量専用脚立です
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用脚立
軽量専用脚立
軽量専用脚立 JAGシリーズ
専用脚立 BS
上枠付専用脚立
上わく付踏台 CBF90
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格17,472円-26,363円 -15,100円 -17,200円 -18,728円 -42,836円
通常出荷日4日目4日目〜4日目1日目5日目4日目
天板寸法(mm)308×95257×160257×160308×95340×338430×488
踏ざん間隔(mm)295298298---
踏ざん踏面幅(mm)4055-408075
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)100130130100100150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト