ファクトリーサプライ用品技術窓口

上わく付踏台

通常単価(税別)
54,054
税込単価
59,459
通常出荷日:4日目

【特長】・開閉手すり付き上わく付き・大型天板で安全性が高いです・収納時はコンパクトに折りたためます【材...

詳細を確認
  • JANコード
    4969182243680
  • トラスココード
    691-8468
  • 天板寸法(mm)
    430×488
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    75
  • 質量(g)
    10900.0
  • 材質1
    アルミ
  • 最大使用質量(kg)
    150
  • 収納時全長(m)
    1.94
  • 天板高さ(m)
    0.87
  • 段数(段)
    3
  • 収納時寸法(mm)厚さ
    239
  • 収納時寸法(mm)全長
    1936
  • 収納時寸法(mm)幅
    618

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CBF90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBF90の仕様・寸法情報

JANコード
4969182243680
トラスココード
691-8468
天板寸法(mm)
430×488
踏ざん踏面幅(mm)
75
質量(g)
10900.0
材質1
アルミ
最大使用質量(kg)
150
収納時全長(m)
1.94
天板高さ(m)
0.87
段数(段)
3
収納時寸法(mm)厚さ
239
収納時寸法(mm)全長
1936
収納時寸法(mm)幅
618
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBF90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,054
( 59,459 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉手すり付き上わく付き・大型天板で安全性が高いです
・収納時はコンパクトに折りたためます
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上わく付踏台の型番CBF90のページです。 型番CBF90に関する仕様情報を記載しております。
上わく付踏台のレビュー
この商品のレビューはありません

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト