ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量専用脚立 JAGシリーズ

通常単価(税別)
15,100円~26,660円
税込単価
16,610円~29,326円
通常出荷日:4日目

【特長】・「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました【材質】・アルミ

  • 天板寸法(mm)
    257×160
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 材質1
    アルミ
  • 最大使用質量(kg)
    130

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

踏ざん踏面幅(mm)

質量(g)

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

設置寸法(mm)幅×奥行

収納時全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182270778
592-5617
40
2700
421×168×573
421×455
0.573
0.53
1個
4969182270785
592-5623
55
3600.0
475×168×881
475×615
0.881
0.82
1個
4969182270792
592-5616
55
4500.0
529×168×1189
529×775
1.189
1.12
1個
4969182270808
592-5618
55
5500.0
583×168×1497
583×935
1.497
1.42
1個
4969182270822
592-5621
55
8100.0
691×168×2115
691×1254
2.115
2.02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,100円
( 16,610円 )
4日目
15,911円
( 17,502円 )
4日目
18,438円
( 20,282円 )
4日目
19,662円
( 21,628円 )
4日目
26,660円
( 29,326円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量専用脚立 JAGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量専用脚立 JAGシリーズ
軽量専用脚立
専用脚立
専用脚立 BS
上枠付専用脚立
上わく付踏台 CBF90
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格15,100円-26,363円 -17,472円 -17,200円 -18,728円 -42,836円
通常出荷日4日目4日目〜4日目1日目5日目4日目
天板寸法(mm)257×160257×160308×95308×95340×338430×488
踏ざん間隔(mm)298298295---
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)130130100100100150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト