17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用脚立 BS

通常単価(税別)
14,77632,897
税込単価
16,25436,187
通常出荷日:1日目

【特長】・軽さと収納性を追求したブラックの軽量専用脚立です【材質】・アルミ

  • 天板寸法(mm)
    308×95
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    40
  • 材質1
    アルミ
  • Aマーク
    認定品
  • SGマーク
    認定品
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

設置寸法(mm)幅×奥行

収納時全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182239652
535-6392
2700
2
468×126×870
468×613
0.87
0.82
1個
4969182239669
535-6383
3400
3
522×126×1179
522×793
1.18
1.12
1個
4969182239676
535-7908
4200
4
576×126×1488
576×974
1.49
1.41
1個
4969182239683
535-4843
5200
5
630×126×1797
630×1154
1.80
1.71
1個
4969182239690
535-6414
6000
6
684×126×2106
684×2106
2.11
1.99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,776
( 16,254 )
1日目
18,913
( 20,804 )
1日目
22,340
( 24,574 )
1日目
28,552
( 31,407 )
1日目
32,897
( 36,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さと収納性を追求したブラックの軽量専用脚立です
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立 BSのレビュー
この商品のレビューはありません

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト