ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
波型クッション ロール巻
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
  • <
  • >

上枠付専用脚立

通常単価(税別)
18,728円~24,783円
税込単価
20,601円~27,261円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・天板寸法(mm):340×338・踏ざん踏面幅(mm):80・材質:アルミ・最大使用質量...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    340×338
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    80
  • 材質1
    アルミ
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

収納時全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182243291
535-6374
2500
1
1.06
0.54
1個
4969182243307
535-7924
3700.0
2
1.4
0.86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,728円
( 20,601円 )
5日目
24,783円
( 27,261円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・天板寸法(mm):340×338
・踏ざん踏面幅(mm):80
・材質:アルミ
・最大使用質量(kg):100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上枠付専用脚立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上枠付専用脚立
上わく付踏台 CBF90
上わく付作業台 CBF
専用脚立
軽量専用脚立
専用脚立 BS
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格18,728円-42,836円48,170円 -17,472円 -26,363円 -17,200円 -
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目〜1日目
天板寸法(mm)340×338430×488430×488308×95257×160308×95
踏ざん踏面幅(mm)807575405540
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)100150150100130100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト