17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズカバーPEシューズカバー(100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
2,197
税込単価
2,417
通常出荷日:7日目

【特長】・厚手のため破れにくく、丈夫です・防水仕様なので、様々な場面でご使用頂けます・エンボス加工を施...

詳細を確認
  • 質量(g)
    600.000
  • JANコード
    4562117785523
  • トラスココード
    679-6220
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 適合靴サイズ(cm)
    22~29
  • ブルー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PESC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

PESCの仕様・寸法情報

質量(g)
600.000
JANコード
4562117785523
トラスココード
679-6220
材質1
ポリエチレン(PE)
適合靴サイズ(cm)
22~29
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PESC
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,197
( 2,417 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のため破れにくく、丈夫です
・防水仕様なので、様々な場面でご使用頂けます
・エンボス加工を施しておりますので、滑りにくく、転倒事故の防止にも役立ちます
・使い捨て(ディスポーザブル)なので、衛生的にご使用できます
【用途】
・工場や作業現場などでの床汚れ防止
・来客・工場見学など
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズカバーPEシューズカバー(100枚入)の型番PESCのページです。 型番PESCに関する仕様情報を記載しております。
シューズカバーPEシューズカバー(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト