ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイムクリーン

通常単価(税別)
44,797
税込単価
49,277
通常出荷日:8日目

【特長】・刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業終了できます・錆・スケール・軽度の油脂を除去し、その後表面防...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    300
  • 無色、淡黄色透明液体
  • 幅(mm)
    300
  • 容量(kg)
    20
  • JANコード
    4903180199297
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    480-7088
  • 材質1
    リン酸、界面活性剤

ご注意

  • 使用時には保護衣、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。
  • 誤飲した場合は、無理に吐かせず、応急処置として、水で口をすすぎ、医師の診断を受けて下さい。
  • 洗浄液が皮膚や目に付着した場合はすぐに15分以上洗い流し、異常がある時は・廃棄処分する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に委託して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CH857-020X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH857-020X-MBの仕様・寸法情報

奥行(mm)
300
高さ(mm)
300
無色、淡黄色透明液体
幅(mm)
300
容量(kg)
20
JANコード
4903180199297
質量(g)
20000.0
トラスココード
480-7088
材質1
リン酸、界面活性剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH857-020X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,797
( 49,277 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業終了できます
・錆・スケール・軽度の油脂を除去し、その後表面防錆皮膜を生成することでサビを防止します
・鋼板及び鋼管類のサビ取り、防錆が一工程で可能になります
・また、鉄素地は侵さない為、素材の強度劣化がありません
・長期防錆の場合には塗装下地にも適用できます
・塩酸や硫酸などの劇物を含まず、取り扱いも安全で危険が少ないタイプ
【用途】
・鋼板及び鋼管類のスケール除去、錆取り後の一時防錆の時に
【材質】
・リン酸、界面活性剤

ご注意

  • 使用時には保護衣、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。
  • 誤飲した場合は、無理に吐かせず、応急処置として、水で口をすすぎ、医師の診断を受けて下さい。
  • 洗浄液が皮膚や目に付着した場合はすぐに15分以上洗い流し、異常がある時は・廃棄処分する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に委託して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイムクリーンの型番CH857-020X-MBのページです。 型番CH857-020X-MBに関する仕様情報を記載しております。
バイムクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト