ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

非接触式検相器

通常単価(税別)
25,917円
税込単価
28,509円
通常出荷日:9日目

【特長】・2[[MM2]]~325[[MM2]](4型)電線対応。・相順、欠相の有無および接地相をLE...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA456MS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA456MSの仕様・寸法情報

JANコード
4528422285400
質量(g)
380.000
トラスココード
142-9301
周波数範囲(Hz)
45~66

型番リスト

表示件数
型番
TA456MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,917円
( 28,509円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2[[MM2]]~325[[MM2]](4型)電線対応。
・相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。
・配電盤の中に設置できるマグネット付です。
・三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。
・LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認できます。
・電線の被覆の上から安全に測定できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触式検相器の型番TA456MSのページです。 型番TA456MSに関する仕様情報を記載しております。
非接触式検相器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触式検相器
検相器(非接触式)
検相器 非接触式 スリムタイプ
検相器 非接触式 ワイドタイプ
非接触検相器 KEW 8035
検相器
メーカータスコ共立電気計器エスコエスコ共立電気計器エスコ
通常価格25,917円25,992円25,412円28,838円22,906円9,638円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目3日目2日目
JANコード4528422285400-----
質量(g)380.000-----
トラスココード142-9301-----
周波数範囲(Hz)45~66-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト