ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】
・空調服[[R上]]アウターべストシリーズの「ファン・バッテリー・充電器・Bluetoothリモコンコントローラー・ケーブル」一式のスターターキットです
・セット内容「PKFAN2300B」+「PKBT23221」+「PKRD9261」+「PKCT23520」
・4段階の出力切替機能を搭載しています
・(コントローラー対応)
・別売の空調服アウターベストシリーズをご使用の際に必要なスターターキットです
・本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

ムラコシ
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
5通常価格(税別):224,874円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~