ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電源供給アダプタ

通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:4日目

共立電気計器社のデジタルテスタ用オプション 電源供給アダプタ シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MODEL8329
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MODEL8329の仕様・寸法情報

トラスココード
216-6651
JANコード
4560187066603
質量(g)
172.000
仕様
5050用

型番リスト

表示件数
型番
MODEL8329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
4日目

詳細情報

基本情報

共立電気計器社のデジタルテスタ用オプション 電源供給アダプタ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源供給アダプタの型番MODEL8329のページです。 型番MODEL8329に関する仕様情報を記載しております。
電源供給アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源供給アダプタ
3Pブレーカ端子用アダプタ
単相200V専用コード
Ior漏電監視ロガーモデル
測定コード
測定コード 測定プローブ
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格12,403円18,323円22,594円239,317円1,278円32,708円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目1日目4日目
トラスココード216-6651717-4405216-8139411-0571479-6896216-6633
JANコード456018706660345601870688054560187067136456018706680145601870649754560187066771
質量(g)172.000230.000-960.00086.0001080.000
仕様5050用-単相200V---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました