ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

測定コード 測定プローブ

通常単価(税別)
29,731円
税込単価
32,704円
通常出荷日:4日目

共立電気計器社のデジタルテスタ用オプション 測定コード 測定プローブ シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MODEL7253
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MODEL7253の仕様・寸法情報

トラスココード
216-6633
JANコード
4560187066771
質量(g)
1080.000
サイズ(mm)
1500

型番リスト

表示件数
型番
MODEL7253
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,731円
( 32,704円 )
4日目

詳細情報

基本情報

共立電気計器社のデジタルテスタ用オプション 測定コード 測定プローブ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定コード 測定プローブの型番MODEL7253のページです。 型番MODEL7253に関する仕様情報を記載しております。
測定コード 測定プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定コード 測定プローブ
3Pブレーカ端子用アダプタ
測定コード
Ior漏電監視ロガーモデル
電源供給アダプタ
単相200V専用コード
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格29,731円18,323円1,278円237,558円12,403円20,539円
通常出荷日4日目4日目1日目9日目4日目4日目
トラスココード216-6633717-4405479-6896411-0571216-6651216-8139
JANコード456018706677145601870688054560187064975456018706680145601870666034560187067136
質量(g)1080.000230.00086.000960.000172.000-
サイズ(mm)1500L50×W117.5×D37(コード部除く)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました