ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3Pブレーカ端子用アダプタ

通常単価(税別)
18,323円
税込単価
20,155円
通常出荷日:4日目

【特長】・ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぎます。・ガッチリとホールドする...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KEW8331
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KEW8331の仕様・寸法情報

トラスココード
717-4405
JANコード
4560187068805
適合機種
マルチメータ、電力計、マルチファンクションテスタ
質量(g)
230.000
サイズ(mm)
L50×W117.5×D37(コード部除く)
適合規格
IEC 61010-031 CAT IV 300V / CAT III 600V

型番リスト

表示件数
型番
KEW8331
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323円
( 20,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぎます。
・ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適です。
・φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Pブレーカ端子用アダプタの型番KEW8331のページです。 型番KEW8331に関する仕様情報を記載しております。
3Pブレーカ端子用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Pブレーカ端子用アダプタ
測定コード
測定コード 測定プローブ
電源供給アダプタ
Ior漏電監視ロガーモデル
電源供給アダプタ MODEL 8312
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格18,323円1,278円29,731円12,403円237,558円11,766円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目9日目6日目
トラスココード717-4405479-6896216-6633216-6651411-0571838-1926
JANコード456018706880545601870649754560187066771456018706660345601870668014560187062414
適合機種マルチメータ、電力計、マルチファンクションテスタM ODEL1009 、 KEW1011 、 K EW1012 、 K EW1020R 、 K EW1021R 、 M ODEL1110 、 K EW2046R 、K EW2055 、 K EW2056R 、 K EW2117R 、 K EW2127R 、 M ODEL2412 、 M ODEL2608A----
質量(g)230.00086.0001080.000172.000960.000-
サイズ(mm)L50×W117.5×D37(コード部除く)-1500---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました