ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモグラフィ サーモキャプチャー

通常単価(税別)
45,539円
税込単価
50,093円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドヘルドタイプのコンパクトで扱いやすいサーモグラフィです。・フレームレート25Hzで滑ら...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621200294
  • トラスココード
    668-5569
  • 奥行(mm)
    78
  • 高さ(mm)
    196
  • 幅(mm)
    59
  • 質量(g)
    285.000
  • 材質1
    ABS樹脂 ポリカーボネート 硬質ゴム
  • 空間分解能(mrad)
    8.89
  • 測定視野角(°)
    50×50
  • ディスプレイサイズ
    2.4型LCD

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

THG-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

THG-02の仕様・寸法情報

JANコード
4983621200294
トラスココード
668-5569
奥行(mm)
78
高さ(mm)
196
幅(mm)
59
質量(g)
285.000
材質1
ABS樹脂 ポリカーボネート 硬質ゴム
空間分解能(mrad)
8.89
測定視野角(°)
50×50
ディスプレイサイズ
2.4型LCD

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
THG-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,539円
( 50,093円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドヘルドタイプのコンパクトで扱いやすいサーモグラフィです。
・フレームレート25Hzで滑らかな画面表示です。
・独自の画像処理技術により96×96の解像度を240×240相当にアップスケール可能です。
・画像分析やレポート作成機能を備えた PC専用アプリに対応します。
【用途】
・電気機器・設備の検査、建築物の診断、研究開発等に。
【材質】
・ABS樹脂 ポリカーボネート 硬質ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモグラフィ サーモキャプチャーの型番THG-02のページです。 型番THG-02に関する仕様情報を記載しております。
サーモグラフィ サーモキャプチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモグラフィ サーモキャプチャー
サーモキャプチャー HR
放射温度計 1点レーザーマーカー
放射温度計 専用ビニールカバー付
サーミスター温度計
空調用2点計測デジタル温度計
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格45,539円111,548円7,955円7,705円4,561円9,015円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
JANコード498362120029449836212002704983621200287498362120024949836212122044983621216134
トラスココード668-5569540-0770630-2635149-6597795-4816710-8480
奥行(mm)788744751814
高さ(mm)1962285145100114
幅(mm)59129162396561
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました